Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità – Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili.
  • Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza – Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione.
  • Aumentate la vostra produttività – controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 10000 mm/s².
  • Integrazione perfetta, funzionamento senza sforzo – Compatibile con il manifold di controllori, fino a 16 assi. Rilevamento automatico dell'attuatore.
  • Installalo in qualsiasi posizione – Varietà di modelli per adattarsi alle camere bianche, per la produzione di batterie e per le esigenze di grado di protezione IP67.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 80/40 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Squadretta di montaggio sensore
Fermo di tenuta
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo