Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione elettrica (230 VAC) - LESYH

Preciso. Veloce. Versatilità applicativa

  • Trasferimento ottimale, come richiesto – Rigidità, precisione e robustezza
  • Aumentate la produttività e la velocità di avviamento – Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione di 10000 mm/s²
  • Notevole rigidità e precisione – Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 20 kg di spostamento verticale
  • Configurabile in base alle proprie esigenze – Motore passo-passo, servomotore o senza motore. Motore in linea o parallelo.

And much more

  • Taglia: 12 e 25
  • Servomotore AC
  • Corse: da 50 a 150 mm.

Configure your product

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
I/O Connettore