Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola unidirezionale pilotata, tipo compatto – AKP

Per consentire arresti intermedi temporanei

  • Possibilità di costruire un circuito di sicurezza – Con funzione di scarico della pressione residua su richiesta
  • Adattabile ovunque – Alta 15.1 mm per il tipo orizzontale e larga 14.2 mm per il tipo verticale
  • Versatilità e flessibilità nella progettazione e montaggio – Possibilità di selezione tra versione verticale o orizzontale e a gomito o universale.

And much more

  • Attacco: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 8 mm e da Ø 5/32" a Ø 5/16"
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca