Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Procespomp - PA

Zorg voor een betrouwbare beweging

  • Realiseer een robuust en duurzaam product – levensduur van 50 miljoen cycli of meer
  • Bespaar energie – reductie van persluchtverbruik tot 53%
  • Eenvoudig te reinigen – geen gladde onderdelen in natte omgevingen, minder generatie van deeltjes.

En veel meer

  • Opbrengst tot 63 l/min
  • Aanzuigbereik (droog) tot 2 m
  • Geen gladde onderdelen in natte omgevingen
  • Beschikbare oplossingen voor niet-standaard omgevingen: ATEX
  • Compact en licht.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
ATEX
Bodymateriaal
Materiaal membraan
Activering
Schroefdraad
Poortgrootte
Optie