Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Automatische Tool Changer - RMTA

Verwissel je gereedschap zonder te stoppen

  • Gereedschap aan het einde van de arm aansluiten zonder handmatige tussenkomst - stilstandtijd verminderen door automatisch verwisselen van EOAT
  • Verbeter de flexibiliteit van robots of COBOT's - een enkele arm kan meerdere taken uitvoeren
  • Vergroot de veelzijdigheid van machines - monteer en verwissel een groot aantal ISO 9409-1-50-4-M6 conforme EOAT
  • Maakt nauwkeurige gereedschapspositionering mogelijk - EOAT monteren met betrouwbare locatieherhaalbaarheid.

En veel meer

  • 5, 10 en 20 kg werkbelasting
  • Koppeling van zowel lucht- als elektrische aansluitingen
  • Ruimtebesparend en lichtgewicht
  • Valbeveiliging bij persluchtverlies.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Work Load
Montagetype
Body Specifications
Electrode Specifications
Length of C2 Discrete Wire Specification Cable