Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-C73/C76/C80, Reed-schakelaar, bandmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC.
  • Spanning: 100 V AC/24V DC (4 tot 8 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC en REC.