Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

D-C73/C76/C80, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

D-C73/C76/C80, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel

D-C73/C76/C80, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100VAC/24V DC (4 bis 8V DC).
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Modell
Anschlusskabellänge