Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Magnetisch verbonden stangloze cilinder – CY3-Z

Magnetiseer je pneumatiek

  • Bespaar ruimte in je machines - zuigerstang is niet nodig door de magnetische kracht die de beweging aanstuurt
  • Verminder je investeringen in perslucht - lekvrije cilinder doordat geen mechanische aansluiting vereist is
  • Profiteer van gewichtsreductie - licht, slechts 1,13 kg (Ø32 en 100 mm slaglengte).

En veel meer

  • Boringdiameter (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Slaglengte tot 5.000 mm
  • Houdkracht tot 2.256 N
  • Snelheid zuigerstang: 50 tot 500 mm/s
  • Rubberen bumperbuffer.

Configureer uw product

 
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []