Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
5-poort magneetventiel
Heeft u genoeg van vaste magneetventieloplossingen? Bent u niet zeker welke samenstelling het beste bij uw machine past?
Geen hoofdpijn meer bij het ontwerpen van uw ventieleiland. SMC’s 5-poort magneetventiel biedt de flexibiliteit die u en uw machine nodig hebben. Dit multifunctionele ventiel is geschikt voor al uw standaardtoepassingen en biedt uw klanten de toegevoegde waarde die zij nodig hebben.
SMC’s meest veelzijdige ventiel:
Bezoek onze online productcatalogus voor alles wat u nodig heeft voor de bouw van uw oplossing: magazijnvoorraad, 3D-model, CAD-bestand, handleiding en nog veel meer
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
Heb je vragen over onze ventielen? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpt je om een geïnformeerde keuze te maken.
Welke soorten directionele stuurventielen zijn er en waarvoor gebruik je ze in een pneumatische installatie?
Directionele stuurventielen bepalen de richting van de perslucht en daarmee de beweging van jouw pneumatische componenten. Welke uitvoering je kiest, hangt af van het type actuator en de gewenste functie in je installatie. SMC biedt hiervoor verschillende ventielconfiguraties.
Veelgebruikte toepassingen:
Daarnaast kies je tussen elektrisch, pneumatisch of mechanisch bediende ventielen, afhankelijk van jouw besturing en omgeving. Voor compacte automatisering of centrale aansturing gebruik je vaak een ventieleiland met seriële communicatie of IO-Link.
Wat is het verschil tussen elektrische, pneumatische en mechanisch bediende ventielen?
Het verschil zit vooral in de manier waarop je het ventiel activeert. Welk type het beste past, hangt af van jouw toepassing, gewenste schakelsnelheid en beschikbare energiebron. Volgens onze ventielselectie onderscheiden we drie hoofdgroepen: elektrisch, pneumatisch en mechanisch bediend.
De juiste keuze bepaalt de betrouwbaarheid, reactiesnelheid en efficiëntie van jouw pneumatische systeem.
Wanneer kies je een 3-poort, 4-poort of 5-poort stuurventiel?
De keuze hangt af van het type actuator en de functie die je wilt aansturen. Gebruik je een enkelwerkende cilinder of wil je alleen lucht toevoeren en ontluchten? Dan kies je meestal een 3-poort stuurventiel. Voor het aansturen van een dubbelwerkende cilinder gebruik je doorgaans een 4- of 5-poort stuurventiel. Daarbij biedt een 5-poort variant extra flexibiliteit doordat beide cilinderkamers afzonderlijk kunnen ontluchten.
In de praktijk kies je:
Werk je met machineveiligheid of diagnosefuncties? Dan adviseren we vaak een 5-poort oplossing uit de SY-serie met geïntegreerde veiligheidsopties en feedbackmogelijkheden.
Welke ventielen zijn geschikt voor het aansturen van enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders?
De keuze van het juiste ventiel hangt af van het type cilinder en de gewenste beweging. Gebruik je een enkelwerkende cilinder? Dan kies je meestal een 3-poort ventiel. Dit type schakelt de persluchttoevoer aan en ontlucht de cilinder via dezelfde aansluiting. Voor een dubbelwerkende cilinder gebruik je doorgaans een 5-poort of 5-poort directioneel ventiel, omdat je beide zijden van de cilinder afzonderlijk aanstuurt.
Voor standaard machinebouw adviseren wij vaak onze SY-serie 5-poort magneetventielen. Deze serie combineert hoge flow, compacte afmetingen en flexibele montageopties. Werk je met compacte installaties? Dan zijn JSY-ventielen interessant dankzij hun lage energieverbruik en beperkte inbouwruimte.
Let bij je keuze ook op:
Wanneer gebruik je losse ventielen en wanneer kies je voor een ventieleiland?
De keuze hangt vooral af van de omvang, flexibiliteit en onderhoudsbehoefte van jouw machine. Gebruik je slechts één of enkele pneumatische functies? Dan zijn losse ventielen vaak de meest eenvoudige en kostenefficiënte oplossing. Werk je met meerdere actuatoren of complexe automatisering? Dan biedt een ventieleiland meer voordelen.
Je kiest meestal voor een ventieleiland wanneer je:
Een los ventiel is interessant als:
Onze SY-, JSY- en VQC-series kunnen zowel los als op een ventieleiland worden toegepast. Zo schaal je eenvoudig mee met jouw machineontwerp.