Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JXC51/5H/61/6H

Broader control

  • Simple the setting & operation – Actuator data pre-set in the controller
  • Speed and ease your start-up – Restart from the last position with high performance type
  • Save money, time and labour – Simplified control systems.

En veel meer

  • Parallel Inputs/Outputs
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • JXC51/61 compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC5H/6H compatible actuators: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Parallel I/O Type
Driver mounting
I/O cable length
Actuator type
Table accuracy
Bore Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead
Stroke