Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Impact Blow Gun − IBG

Directe blaaslucht, langdurige besparing

  • Bespaar veel werktijd − 97% minder werktijd dankzij directe ontlading
  • Drastische vermindering van het energieverbruik − 87% persluchtbesparing ten opzichte van conventionele blaaspistolen
  • Pas de blaaskracht aan je applicatie aan − regelaar met indicator om piekdruk te regelen.

En veel meer

  • Directe blaaslucht
  • Tot 87% luchtbesparing en 97% minder werktijd
  • Effectieve reiniging van spanen, water en vuil.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen