Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

64-stations compatibel manifold plug-in Compact Ventieleiland – JSY3000-L

Hoe meer stations, hoe meer mogelijkheden

  • Minder bekabeling, bedrading en SI-units - Van 4 tot 64 stations en 128 uitgangen
  • Profiteer van een breed scala aan communicatiemogelijkheden - PROFINET®-, EtherNet/IP™-, EtherCAT®- en IO-link zijn beschikbaar
  • Bespaart ruimte in jouw toepassing - de installatieruimte is tot 110 mm compacter.

En veel meer

  • Seriële bekabeling
  • Plug-in connector
  • Debiet: Tot 567 l/min
  • Bescherming: IP67.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Activering
Piloottype
Power Saving Circuit
Lampje/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie
Handmatige bediening