Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Flow Sensor – PFMV/PFGV301

Controleer je vacuum

  • Vergroot de afzuigcapaciteit van kleine werkstukken – Debiet van -3 tot 3 l/min
  • Meer informatie in één oogopslag – monitor met 3 schermen
  • Vermijd montage- en installatieproblemen – Tweerichtingsproduct. Compact en lichtgewicht ontwerp. M5 binnendraad.

En veel meer

  • Toepasbare media: droge lucht, stikstof
  • Uitgangen: analoge spanning voor sensor, 2 x NPN/PNP + analoge spanning/stroom voor digitale debietmeter
  • Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Uitgangsspecificatie
Eenheidsspecificatie
Kabel
Montage
Connector
Handleiding          
Kalibratiecertificaat