Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

SYJ3000, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage & bodypoorten

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0,15 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): Bodypoorten met 5 poorten 0,9 (0,05)
    montage op een basisplaat met 5 poorten met onderplaat 1,8 (0,1)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Omgevings- & mediumtemp.: max. 50 °C