Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZHP, Vacuum Pad with Generator

  • Pad diameter: 63 and 80mm
  • Pad types: Bellows type with groove and flat type with groove
  • Available materials: NBR. Silicone rubber, Urethane rubber, FKM
  • Nozzle diameter (mm): 0.7, 1.0, 1.2, 1.5