Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VBAT, luchttank met kleine capaciteit

  • Luchttank met kleine capaciteit, voor aansluiting aan een drukversterker
  • Tankcapaciteit: 5 l, 10 l, 20 l, 38 l
  • Materiaal: koolstofstaal
  • Aansluitingspoortgroottes [Rc(PT)]: 3/8, 1/2, 3/4