Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Snelheidsregelaars, algemene toepassingen, one-touch koppeling, eenvoudig gebruik, vlambestendig, haaks - AS*2*1F-W2

  • Vlambestendig kunststof (gelijk aan UL-94 standaard V-0)
  • Poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.