› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
APTech – Proces gas mobilisering
SMC sælger nu APTech komponenter til elektronik- og andre industrier
APT
SMC er den førende verdensomspændende leverandør af avancerede pneumatiske løsninger, der løbende udvikler produkter til nye markeder, som bl.a. omfatter solcelle- og elektronik industrien. I de seneste år, har SMC udvidet sit sortiment af trykregulatorer, ventiler og flow komponenter til elektronik- og rent rums industri, der bl.a. omfatter solenergi samt fladskærms produktioner.

SMCs nye komponenter stammer fra produktionen i det amerikanske selskab Advanced Pressure Technology, også kendt som APTech. APTech blev erhvervet af SMC i 2007. APTech er en af verdens førende indenfor fremstilling af komponenter til gas- & elektronik industrien (Semiconductors).

 



APTechs udvalg af komponenter, åbner op for helt nye markeder indenfor højtryks håndtering af luft- og gasarter. APTech produkter, som er særlige egnet til rene gasarter, kan nu leveres af SMC Pneumatik A/S.Alle APTech produkter, er produceret, testet og pakket under rentrums forhold. De opfylder de højeste kvalitetsstandarder (ISO 9001).

APtech sortiment omfatter tryk regulatorer, ventiler og flow komponent løsninger fra diameter 1/4" til 1", og anvendes fra vakuum til tryk op til 690 bar. Disse produkter er med til at sætte nye standarder, især i halvleder- og elektronikindustrien, for ikke at nævne kemisk-, pharma- eller testopbygninger, hvor højtryk - eller gasarter - anvendes. aptbod

 

  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger