Login  |   Vælg land   |   Corporate Site
   

SMC PNEUMATIK A/S
Tlf.: (45) 70 25 29 00
Fax: (45) 70 25 29 01
smc@smcdk.com

Produktvalg (0)
Varenummer
Produktvalg er ikke udfyldt
 
 
Søg Produkt
 Reference   Søgeord
› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
Elektriske aktuatorer
   
En ny portefølje af controllere som hjælper dine aktuatorer til at opfylde dit aktuelle behov  
Med en SMC elektrisk løsning vælger du selv hvor simpel/kompleks du ønsker at opleve driftsfordelene med en elektrisk aktuator fra vores produktserie: nem opsætning eller at udnytte alle de features de har.
Fra nem-at-bruge til høj ydelse
 
niveau 1
Forprogrammerede aktuatorparametre reducerer kompleksiteten væsentligt og minimerer tidsforbruget på programmering, samtidig er der mulighed for hurtig opstart med den programmeringsfrie controller LECP1.
Niveau 2
Nem trin for trin programmering med forprogrammerede aktuatorparametre, sikrer nem installation og drift med det let anvendelige programmeringsværktøj til LECP6 controllere.
Niveau 3
nem styring af positionering, hastighed og kraft uden at yderlige justering er nødvendigt med de nye AC servodrev LECS. Med dem udvides grænserne og de yder fantastisk perfomance og høj opløsning.
 
Uanset hvad der kræves, uanset hvilken løsning du vælger..så vinder du!
  Aktuatorer:
  LEF - Lineær El-aktuator
 
LEL - Lineær El-aktuator med føring  
  LEY - Elektrisk stempelstangsaktuator
  LES - Elektrisk slædeaktuator
 
LEPY - Elektrisk miniature stempelstangsaktuator  
 
LEPS - Miniature skædeaktuator  
LER - Elektrisk drejeaktuator
LEH - Elektriske gribere
  Controllere:
  LECP1 - Programmeringsfri controller
  LEC6 - Mototstyring
  LECS - AC servodrev  
  Relaterede produkter:
  LAT3 - Elekrisk aktuator i kreditkortstørrelse   
   

 
LEF serien-en elektrisk lineær aktuator
Egnet til alle transfer opgaver
To drevtyper:
· Kuglespindel-når gentagen præcis positionering kræves
· Tandremstræk-til lange slaglængder, høj hastighed og tungere last
to motortyper: stepmotor og DC servomotor
slaglængde op til 2m, belastning op til 60 kg.
 
 
 
 

 
LEL serien - enElektrisk aktuator med føringer
En ny pladsbesparende aktuator med lav profil og simpel konstruktion
Sidemonteret motor og brug af føring
Fås med glidebøsninger og kuglebøsninger
· Glidebøsning: reduceret støj (60 dB eller lavere)
· Kuglebøsning: høj hastighed (1000 mm/s)
kan anvendes til momentbelastninger
programmerbar position, hastighed og accelleration
 
 
 
 

 
LEY serien - stempelstangs aktuator
Specielt udviklet til træk og skub operation
Aktuator med kuglespindel
to motortyper: stepmotor og DC servomotor
fleksibilitet ved montering
· direkte montering (3 retninger) eller monteringsbeslag (3 typer)
· motorens monteringsretning er valgbar
· standard aftastere kan monteres
LEY med motoren anbragt in-line er kompakt i højde og bredde
 
 
 
 

 
LES serien - elektrisk slædeaktuator
Kompakt slæde til hurtige, styrede applikationer og pick and place opgaver
Reduceret tidsforbrug på cyklus, opstart og vedligeholdelse
Max acceleration og deacceleration: 5000 mm/s²
miljømæssig modstandsdygtig
LESH⟩R- standard type
LESH⟩D motor in-line type
LESH⟩L spejlvendt type
 
 
 
 

 
LEPY serien - elektrisk miniature stempelstangsaktuator
LEPS serien - elektrisk miniature slædeaktuator

kompakte og lette - de nye række af håndfladestørrelse aktuatorer
Valgbar motortype:
· model med stor skubbekraft - standard model
· Let og kompakt motor (kun str. 10)
indstilbar position, hastighed og acceleration (64 step)
Største skubbekraft : 50 N
gentagelsesnøjagtighed: ± 0.05mm
 
 
 
 

 
LER serien - elektriske drejeaktuatorer
kompakt, høj ydelse og nem indstilling af hastighed, acceleration og position
hurtig aktivering uden chockpåvirkning
· Max. hastighed: 420 º/s
· Max. acceleration/deceleration: 3000 º/s²
Fås i standard og højpræcisions udgaver
Maksimalt moment: 10N·m.
 
 
 

 
LEH serien - en række elektriske gribere
Ultra kompakte og lette, med forskellig gribekraft så også følsomme emner kan håndteres
Med self-lock mekanisme undgås at emner tabes
Energibesparaende - strømforbruget mindskes når griberen ikke er i funktion

 
LEHZ serien
LEHZJ serien (støvtætning IP50)
LEHF serien
Elektrisk griber med lang slaglængde
LEHS serien
Elektrisk griber med 3 fingre

 
LECP1 en programmeringsfri styring
Hurtig opstarts og programmeringstid - da parametre allerede er programmerede
14 individuelle positioner
Hastighed og acceleration kan sættes i 16 trin
Ingen software nødvendig
Passer til alle el-aktuatorer i LE serien
 
 
 
 

 
LEC⟩6-motorstyring
Simpel opsætning med software og forprogrammerede parametre
Op til 64 individuelle positioner
to motortyper: stepmotor og DC servomotor
Passer til alle aktuatorer i LE serien
 
 
 

 
LECS AC servo drev
Præcis og sikker styring af position, hastighed og styrke uden yderlig justering - forbedret bevæglese af last og hastighed
LECSA - puls input/positionering
17-bit inkremental enkoder (opløsning:131072 pulser/omd.)
LECSB puls input
Absolut 18-bit enkoder (opløsning: 262144 pulser/omd.)
Servojustering med auto gain tuning
 
 
 
 
 

 
LAT3 serien, aktuator i kreditkortstørrelse
Bevægelse, tryk og måling kombineret i én kompakt, tynd og let enhed
3 funktioner 1 enhed
Nem programmering ved blot at indtaste cyklustiden - kun 3 parametre skal indtastes
position + positioneringstid + belastning
Kompakt installation
 
 
 
 
 
 
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger