Bruger:  |   Logout  |   Vælg land   |   Corporate Site
   

SMC PNEUMATIK A/S
Tlf.: (45) 70 25 29 00
Fax: (45) 70 25 29 01
smc@smcdk.com

Produktvalg (0)
Varenummer
Produktvalg er ikke udfyldt
 
 
Søg Produkt
 Reference   Søgeord
› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
SMC-videoer
     
CE SCALE-serien – Cylinder med integreret målesystem

- Fordele og egenskaber
- Anvendelse

Fordele og egenskaber    
      
Bevægelse og måling i en enhed
Mere kompakt end andre lignende systemer
Færre monteringsproblemer, da målesystemet er indbygget
Op til 31 binære outputs og seriel interfacekommunikation via CEU5 positioneringstæller
Måling er mulig i hele stempelslagets udstrækning.
Præcisionen er høj nok til at dække en stor procentdel af måleopgaver
 
 
2 versioner: CE1 med 0,1mm opløsning og CEP1 høj præcision med 0,01mm opløsning
Huldiameter 12, 20, 32, 40, 50, 63 (CE1), 12, 20 (CEP1)
Standardslaglængde: 25 til 600 mm afhængig af huldiameter (CE1) 25, 50, 75, 100 (CEP1)
IP67 kapslingsklasse
CE-mærket som standard




Anvendelse
   
      
Delinspektion
Længde/breddeforskel
Detektion af løftearmens position
Retningsforskel
Inspektion af maskinborede huller
Måling af dimensioner
 
 
 
   
 
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger