Auswahlhilfe für 2/2-Wege-Ventile
Mit der Auswahlhilfe für 2/2-Wege-Ventile finden Sie Ihr Ventil in 4 einfachen Schritten. Serie Neue VX2, Neue VXD, Neue VXZ, Neue VXS, Neue VXF, Neue VDW, VNB, VNA, VND, SGC, SGH.
Mit der Auswahlhilfe für 2/2-Wege-Ventile finden Sie Ihr Ventil in 4 einfachen Schritten. Serie Neue VX2, Neue VXD, Neue VXZ, Neue VXS, Neue VXF, Neue VDW, VNB,... Mehr erfahren
NEUE VDW
Mit der Einführung unseres überarbeiteten Bestsellers VDW zeigen wir von SMC unseren Kunden, dass wir wieder einmal am Puls der Märkte sind. Das kompakte, direkt betätigte 2/2-Wege-Elektromagnetventil der Serie VDW hat vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Dabei ist es nicht nur so klein wie ein kleiner Finger und leichter als ein Handy, sondern hat unseren Kunden auch bedeutende Einsparungen in Bezug auf Platz, Energie und Arbeitsaufwand zu bieten. Die neue Serie VDW ist jetzt als Option mit integrierter Steckverbindung erhältlich, was den Anschlussaufwand erheblich verringert. Außerdem ist das Ventil staubdicht und gegen Strahlwasser aus allen Winkeln geschützt und erfüllt somit die Schutzart IP65. Darüber hinaus ist das herkömmliche Modell der Baugröße 1 jetzt 10% kleiner und leichter als das Vorgängermodell. Somit kann die Serie VDW selbst auf engem Raum eingebaut werden und ist extrem flexibel einsetzbar. Damit nicht genug: Die neue Serie hat eine geringere Leistungsaufnahme (ab 2.5W und bis zu 3W für das größere Modell) und eine geringere Scheinleistung (2.5VA und 3VA) im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Daher ist die Serie VDW ideal für Dentaleinheiten, Wasservorhänge und Linsen-Poliereinheiten geeignet, die Druckluft, Mittelvakuum und Wasser verwenden, die keinen hohen Durchfluss erfordern. Außerdem ist sie weitaus leiser im Betrieb, dank einer neuen elastischen Dämpfung. Die Ventilkörper der neuen Serie sind in verschiedenen Materialien erhältlich; neu zu den bestehenden Optionen Messing C37 und rostfreier Stahl hinzugefügt wurden Aluminium und PPS-Kunststoff. Die Serie VDW bietet auch zwei verschiedene Dichtungsmaterial-Optionen, NBR und FKM.
Mit der Einführung unseres überarbeiteten Bestsellers VDW zeigen wir von SMC unseren Kunden, dass wir wieder einmal am Puls der Märkte sind. Das kompakte, direk... Mehr erfahren
NEUE VX2
Für Industrieanwendungen, die 2/2-Wege-Magnetventile erfordern, bieten wir jetzt mit der Einführung unseres neuen, verbesserten VX2-Ventils optimierte Lösungen. Die neue Serie VX2 wurde im Rahmen unseres Programms zur ständigen Produktverbesserung entwickelt. Sie ist für Druckluft, mittleres Vakuum, Wasser oder Öl geeignet und bietet im Vergleich zu unserem Vorgängermodell VX21 erhebliche Leistungsvorteile.Die Ventile der neuen Serie VX2 bestechen nicht nur durch ihr modernes, helles Erscheinungsbild, sondern sind auch um ca. 10% kleiner und 30% leichter als die bisherigen Ventile. Gleichzeitig bietet sie jedoch bis zu 20% mehr Durchfluss. Dank der Verwendung elastischer Dämpfscheiben werden die Schaltgeräusche erheblich reduziert und eine neue Ausführung mit integrierten Steckverbindungen verringert den Anschlussaufwand. Darüber hinaus zeichnet sich die Serie VX2 durch eine verlängerte Lebensdauer und eine um bis zu 20VA reduzierte Leistungsaufnahme aus.
Für Industrieanwendungen, die 2/2-Wege-Magnetventile erfordern, bieten wir jetzt mit der Einführung unseres neuen, verbesserten VX2-Ventils optimierte Lösungen.... Mehr erfahren
VXD
Unser aktualisiertes pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil der Serie VXD ist 7% kleiner als herkömmliche Modelle und bietet dabei den Kunden große Vorteile. Die optimierte Serie VXD wurde im Zuge unseres Einsatzes entwickelt, innovative Produkte zu schaffen, mit denen Kunden Energie sparen. Sie ist somit nicht nur kompakter sondern hat auch eine geringere Leistungsaufnahme. Die aktualisierte Serie VXD eignet sich ideal für Anwendungen mit Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl. Hierzu gehören Autowaschanlagen bis hin zu Ölleitungen in der verarbeitenden Industrie. Sie ist mit verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich (Aluminium, Kunststoff, Messing und rostfreier Stahl). Darüber hinaus kann sie als Ausführung für Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrationen und als ölfreie Ausführung bestellt werden. Auch der Arbeitsaufwand wurde reduziert, da die neue Version jetzt optional als Ausführung mit eingebauter Steckverbindung erhältlich ist. Weitere Merkmale der verbesserten Serie VXD sind eine elastische Dämpfscheibe für eine geringere Geräuschentwicklung des Ventils und eine verlängerte Lebensdauer, die dank einer speziellen Bauweise erreicht wird. Weiterhin verfügt die Serie über eine verbesserte AUS-Ansprechzeit für Medien mit hoher Viskosität (z. B. für Öl).
Unser aktualisiertes pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil der Serie VXD ist 7% kleiner als herkömmliche Modelle und bietet dabei den Kunden große Vorte... Mehr erfahren
VXZ
SMC freut sich, sein verbessertes, universelles 2/2-Wege-Elektromagnetventil der Serie VXZ vorzustellen. Die pilotgesteuerte Serie VXZ ohne Mindestdifferenzdruck kann sowohl für Medien mit geringem Druck als auch für geringes Vakuum eingesetzt werden und ist - weil sie ohne Druckluft betätigt wird - äußerst einfach einzubauen. Da die Ventile bis zu 27 % leichter und 4 % kleiner sind als herkömmliche Modelle, eignet sich die Serie VXZ besonders für leichte Maschinen und enge Zwischenräume. Weitere Merkmale der verbesserten Serie VXZ sind eine elastische Dämpfscheibe für eine geringere Geräuschentwicklung des Ventils und eine verlängerte Lebensdauer, die dank einer speziellen Bauweise erreicht wird; all dies ist Bestandteil unserer Bemühungen, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit unserer Produkte zu verbessern und den Vorsprung unserer Kunden im Wettbewerb zu vergrößern. Die Serie VXZ kann als Ausführung mit Beständigkeit gegenüber geringen Ozonkonzentrationen und als ölfreie Ausführung sowie in vielen Gehäusematerialien, mit Anschlussvarianten von ¼" bis 1" oder Steckverbindungen von Ø10 bis Ø12 bestellt werden. Weiterhin verfügt die Serie über eine verbesserte AUS-Ansprechzeit für Medien mit hoher Viskosität (z. B. für Öl). Die aktualisierte Serie VXZ eignet sich ideal für Anwendungen mit Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser und Hochtemperaturöl. Hierzu gehören Autowaschanlagen bis hin zu Ölleitungen in der verarbeitenden Industrie oder als Entlüftungsventil in Vakuumleitungen.
SMC freut sich, sein verbessertes, universelles 2/2-Wege-Elektromagnetventil der Serie VXZ vorzustellen. Die pilotgesteuerte Serie VXZ ohne Mindestdifferenzdruc... Mehr erfahren
VXB
Schrägsitzventil, Pneumatisch betätigte Ausführung Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft Nennweiten von 11 bis 18 mm Anschlussgröße: 3/8 bis 3/4 Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen Gehäusematerial: rostfreier Stahl (entspricht 316L), Bronze (CAC408).
Schrägsitzventil, Pneumatisch betätigte Ausführung Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft Nennweiten von 11 bis 18 mm Ansc... Mehr erfahren
VNB
Das Modell VNB für Durchflusssteuerung erlaubt Anwendungen mit einem breiten Spektrum an Medien, wie Druckluft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.