Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Software de selecção de filtros de tratamento de ar

Descubra o melhor sistema de filtragem de ar, mais adequado para a sua aplicação

Conheça a vasta gama de produtos da SMC para seleccionar um filtro de ar, com o Software de Selecção de Filtros de Tratamento de Ar, a ferramenta certa para este fim.

Ao introduzir os dados de filtração de partículas, água e óleo, o nosso software irá guiá-lo através de uma selecção que terá em conta a pressão e a capacidade de fluxo da aplicação. Desta forma, assegurará um serviço óptimo do seu sistema pneumático, escolhendo simplesmente o filtro certo.

Iniciar a minha selecçao

*Detalhes técnicos do software: Software de selecção de filtros de tratamento de ar

Precisa de informação sobre os  filtros de ar da SMC?

Consulte o catálogo para descobrir a nossa gama completa de  filtros de ar. 

  • Séries incluídas

  • Precauções

  • Requisitos do sistema

Séries incluídas

  • AMG: Separador de água
  • AFF: Filtro da Linha Principal
  • AFF[]D: Main Line Filter/thinner stainless steel bowl
  • AM: Separador de névoa
  • AM[]D: Mist Separator/thinner stainless steel bowl
  • AMD: Microseparador de névoa
  • AMD[]D: Micro Mist Separator/thinner stainless steel bowl
  • AMH: Microsepardor de névoa com pré-filtro
  • AME: Superseparador de névoa
  • AMF: Filtro de remoção de odor

Precauções

1. Os resultados de cálculo e dimensionamento obtidos através do Software podem ser diferentes dos resultados obtidos através do método existente

2. Quando utilizar um produto que contenha este programa, verifique sempre as especificações em Precauções de segurança descritos em cada catálogo, e leia as precauções gerais em Precauções do Produto

 3. O registo de produtos e conteúdos do Software pode ser alterado sem aviso prévio pela SMC.

4. A SMC não garante a qualidade deste Software, incluindo a precisão dos resultados de cálculo e o dimensionamento obtidos através deste.

5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado pela utilização deste Software.

Requisitos do sistema

Os seguintes navegadores/versões são recomendados para utilizar a versão web:

  • Google Chrome 77.0 ou versões posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 ou posterior
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versões posteriores
  • Microsoft Edge 17 ou versões posteriores.
  • E os seguintes requisitos de sistema são recomendados para a versão descarregável:

Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versão de suporte) (32bit/64bit)

  • Memória: 4GB ou mais
  • Disco rígido: 500 MB ou mais de espaço livre em disco (Ao instalar um produto de software)
  • Mostrador: 1024×768pixels ou superior
  • CPU: Celeron 2GHz ou superior