Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Série EX600-W

Menos é definitivamente mais

A quantidade de cabos irrita-o? O ruído eletrónico causa-lhe problemas?

Ou talvez porque é atraído pela simplicidade de produtos sem fios; EX600-W é a sua solução. Um sistema descentralizado wireless de comunicação industrial, compatível com Ethernet, que permite a conexão de várias unidades "esclavas" a uma unidade maestre sem necessidade de usar cabos.

Benefícios do sistema wireless de comunicação industrial SMC:

  • Menos cabos e conectores, menos tempo de instalação e manutenção e menor risco de rutura ou desconexão - Sistema de comunicação wireless
  • Consiga uma comunicação segura e resistente a ruídos eletromagnéticos - Saltos de frequência e encriptação de dados em banda ISM de 2,4GHz
  • Adequado para trabalhar em ambientes adversos - Apto para qualquer aplicação, inclusive para ambientes de soldadura. Ideal nas aplicações de substituição de ferramentas em robôs e mesas rotativas.
  • Torne a sua máquina mais flexível - Flexibilidade total no layout e conexão rápida do sistema.

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

Informação relacionada com a EX600-W

 

Comprove por si mesmo como a série EX600-W "Menos é definitivamente mais"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.