Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный датчик положения – D-MPG

Умный захват

  • Установите на пневмозахваты - компактная конструкция (3.8 мм x 2.9 мм x 25.3 мм) благодаря отдельному блоку обучения
  • Непрерывное получение информации о положении захвата - различные варианты выходного сигнала (аналоговый, дискретный или IO-Link)
  • Снижение трудозатрат на монтаж - прямой монтаж или монтаж сверху на любом из захватов. Вертикальный или горизонтальный монтаж.

И многое другое

  • Диапазон измерений: 25 мм
  • Подходит для захватов серий: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 и MHW2
  • Аналоговый выход: по напряжению (0 ~ 10 В), по току (4 ~ 20 мА)
  • Аналоговый выход может работать в прямом и обратном режиме
  • Настройка с помощью сенсорной панели
  • Электроподключение: кабель без разъема, разъем M8 (4 пина), разъем M12 (4 пина).

Сконфигурируйте продукт

 
Кабель для блока обучения
Кабель измерительной части