Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZP2V, Вакуум-сберегающий клапан

  • Присоединительная резьба для присоски: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Фиксированные размеры отверстий (мм): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Максимальный диапазон рабочих давлений (МПа): от 0 до 0.7
  • Температура окружающей и рабочей среды (°C): от 5 до 60 (без намерзания)
  • Номинальная тонкость фильтрации элемента: 40 мкм

Сконфигурируйте продукт

 
Присоед. резьба присоски
Размер условного прохода