Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Pulse valve − JSXF/JSXF-P/JSXFA

An impulse towards efficiency

  • Increased pulse blow efficiency – High-peak pressure
  • Safe energy – Low air consumption & fast response time
  • Guaranteed endurance – 10 million cycles or more thanks to its elastomer diaphragm
  • Quick and simple installation – Compression fitting and immersion type available.

Ve daha fazlası

  • Applicable fluid: air
  • Port size: 3/4” to 2”
  • High-peak pressure and low air consumption
  • Long service life: 10 million cycles
  • Fast response time
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, Food Manufacturing Industry
  • Easier maintenance: springless diaphragm.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Piping
Tank Size
Port Size
Port Thread
OUT Port Piping
Silencer
Pilot Port Size
Orifice Diameter