Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Stainless Steel Cylinder - CG5-S & CJ5-S

Spotless performance

  • Use it in food, beverage and medical equipment – Non-toxic additives
  • Prevent water from entering the cylinder – Special scraper
  • Extend the life of the product – The cylinder can be disassembled to replace seals.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 10 ~ 100
  • Strokes up to 1500 mm
  • Two types of seal material, NBR or FKM, can be selected to accommodate the application
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, Food industry
  • 5 different types of mounting.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Thread
Seal Material
Stroke
  []