Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Hava Tankı Seçim Programı

Hava tankınızı uygulamalarınızın ihyiyaçlarını karşılayacak şekilde boyutlandırın

Pnömatik bir uygulama için depolamanız gereken hava hacmi hakkında emin değil misiniz?

Hava tankı boyutlandırma ve seçim programı, prosesinizin hava tüketimini bulmanıza yardımcı olabilir ve sizi en uygun SMC hava tankına yönlendirebilir.

Hava tankı boyutlandırma ve seçim programı, pnömatik sistemin ekipmanlarının teknik özelliklerini, çalışma döngüsünü ve çalışma koşullarını seçerek gerekli akış kapasitesini hesaplar ve bu nedenle mevcut durum şartları için hangi ürünün en iyi olduğunu bulur.

Çözümünüzü keşfedin

SMC’nin hava tankları hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Çevrimiçi ürün kataloğumuzu ziyaret edin ve keşfedin

  • Dahil Olan Seriler

  • Alınacak Önlemler

  • Sistem Gereksinimleri

Dahil Olan Seriler

  • VBAT, Düşük Kapasiteli Hava Tankı

 

Alınacak Önlemler

  • Bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçları, gerçek ekipman kullanılarak elde edilenlerden farklı olabilir.
  • SMC, bu yazılımın kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
  • Bu yazılım ve içerdiği ekipman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
  • SMC, bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçlarının doğruluğu dahil olmak üzere bu Yazılımın kalitesini garanti etmez.
  • Bu yazılımda bulunan herhangi bir ekipmanı kullanırken, lütfen ekipmanın kılavuzunda açıklanan "Güvenlik Talimatları", "Önlemler", "Özel Ürün Önlemleri" ve "Özellikler" bölümlerini okuyun.

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit Disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası önerilir