Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

2-Port Solenoid Valve - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Designed to resist

  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Save energy - Power consumption of only 2 watts
  • Ease your installation - Coil can be rotated 360 degrees.

Ve daha fazlası

  • Applicable fluid: air, water, steam, heated water, vacuum or oil
  • Flow rate up to 700 l/min (water)
  • Orifice diameter: 1.6 to 50 mm
  • Port size: 1/8" to 2"
  • Body material: stainless steel, brass, bronze and aluminium
  • Available variations for non-standard environments: Food Manufacturing Industry
  • Coil material: stainless steel.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Body Material
Seal Material
Port Size
Thread Type
Rated voltage
Electrical Entry
Oil-free Option
Bracket