Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Electric Rotary Actuator - LER, LE2R

Turns endlessly until it finds its place

  • Precise endless rotation – Positioning repeatability ± 0.03º. 360º rotation
  • Never lose the position. Reduce machine start-up – Battery-less absolute encoder
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Manifold controller (up to 16 axes) detects actuators automatically, 90°/180° stoppers
  • Enhanced high-speed and acceleration – Up to 600º/s. Up to 3000º/s².

Ve daha fazlası

  • Body size: 10, 30 and 50 mm
  • Rotation angle: 320º (battery-less type) and 360º (standard type)
  • Step motor type
  • Encoder: incremental & battery-less absolute
  • Compatible controllers: LECP1, LECPA, JXD1 and JXC#1.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Table Accuracy
Size
Motor Cable Entry Direction
Motor Type
Max. Rotating Torque (N·m)
Rotation Angle