- Home
- Products
- Vacuum Products
- Vacuum Pads
- Magnet buffer - ZP3B#M
Vacuum Products
Magnet buffer - ZP3B#M
Reduce the impact with a consistent reaction
- Reduce your design time – Constant reaction force and non-rotating design with 4-pole magnets keeps the rod stable during every operation
- Keep it particle-free – Spring-less structure eliminates internal friction, ideal for clean environments such as semiconductor or electronics industries
- Support clean manufacturing – Copper and zinc-free build, compatible with secondary battery processes
- Protect your components – Stable buffer force absorbs impact consistently across the stroke range
Ve daha fazlası
- Available in Multiple Sizes: Compatible with vacuum cups from ø1.5 to ø32
- Buffer strokes of 3, 6, or 16 mm, and corresponding reaction forces
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.