- Home
- Products
- Vacuum Products
- Vacuum Pads
- Non-contact
Vacuum Products
Non-contact vacuum pad
Strong but gentle
- Handle different sizes, materials & shapes gently – High lifting force, up to 65 N. Suitable for thin, porous, air-permeable workpieces, with holes, or sensitive to suction traces
- Reduce your costs – Important reduction on the ratio of air consumption to lift force
- Choose the gripper that matches your needs – 3 type of body materials for different situations
- Use it directly on food – FDA and EU1935-compliant rubber.
Ve daha fazlası
- Bernoulli type construction and working principle:
- Non contact gripper, mark-free
- Reduced amplitude of the workpiece during gripping
- Reduced rotation load.
- Sizes Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80, Ø 100
- Body material:
- Aluminium
- Resin
- Stainless steel
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.