Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

High-Precision Digital Vacuum Switch - ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Get more information at a glance – 2 specified items can be displayed simultaneously
  • Achieve time savings with its easy setting – 3 setting modes available
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs.

Ve daha fazlası

  • High-Precision Digital Vacuum Switches
  • 3-Screen, 3-Colour Display
  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
  • M12 connector available
  • Pressure ranges: from -100 to 100 kPa
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Rated Pressure Range
Output Specifications
Unit Specification
Piping Specification
Lead Wire
Mounting
Operation Manual