Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Dokładny cyfrowy przekaźnik podciśnienia serii ZSE20(F)

ZSE20(F)

Seria ZSE20(F) to precyzyjne przekaźniki ciśnienia oferujące wybrane, najpopularniejsze funkcje ZSE. Jest to pierwszy model z trzema trójkolorowymi ekranami. Na głównym wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnie mierzonej wartości wyświetlana na czerwono lub zielono, na dwóch pozostałych w kolorze pomarańczowym wyświetla się ustawiona i aktualna wartość ciśnienia. Model ZSE20 jest odpowiedni do podciśnienia, natomiast ZSE20F do podciśnienia i ciśnienia. Urządzenie to pobiera najmniej prądu ze wszystkich modeli serii ZSE. Czas zwłoki pomiędzy pomiarem a wyświetleniem wartości zminimalizowano do 2,5 ms. ZSE20(F) ma znak CE, jest zgodny z RoHS i ma stopień ochrony IP40.


Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria