Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AS*2F, Дросел с вграден обратен клапан, бърза връзка за шлаух, компактен, линеен монтаж

  • In-line, Compact.
  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12.
  • Maximum operating pressure: 1 MPa.
  • Applicable tube material: Nylon, Soft nylon, Polyurethane.
  • Body size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2