Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Simple Handle, Universal - AS*3*1F

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Типоразмер
Начин на управление
Размер на порта и на шлауха
Опция
Фиксиран отвор
Направен по поръчка
Sechskant-Kontermutter