Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Valves (All Types)

Valves (All Types)
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C (без замръзване).
  • Консумация на енергия (стандартно 0.35 W).
  • Захранващо напрежение: 24 V DC
  • Степен на защита: IP67.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене