Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VK3000, 5/2 електромагнитен разпределител, директно управление, гумени уплътнения

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: 0 до 0.7
  • Ефективно сечение mm2 (Cv фактор): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Напрежение : 110, 110, 200, 220, 240 V AC; 6, 12, 24, 58V DC
  • Защитна конструкция : прахозащита