Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VX31/32/33 3/2 електромагнитни разпределители, директно управление, директен монтаж, сгъстен въздух, вода, масло и пара

  • 3/2 електромагнитен разпределител, директно управление
  • Максимално налягане: вода, сгъстен въздух, масло 2.0 MPa; пара 1.0 MPa
  • Енергоспестяваща версия: VX31: 6W до 4.5W, VX32: 8W до 7W, VX33: 11.5W до 10.5W
  • Степен на защита: IP65
  • Труднозапалим съгласно UL94V-0