Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VX3*, Közvetlen vezérlésű, 3-utú, egyedi mágnesszelep

  • közvetlen vezérlésű, 3/2 utú mágnesszelep - New VX Series
  • maximális rendszernyomás (MPa): víz, levegő, olaj 2,0; gőz 1,0
  • csökkentett teljesítményfelvétel (DC): VX31: 6W-ról 4,5W,
    VX32: 8W-ról 7W, VX33: 11,5W-ról 10,5W
  • burkolat egyenértékű az IP65-el
  • UL94V-0 szerinti, csökkentett éghetőségű tekercsház