Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Фиксиране на ръкохватката, опростена настройка

С заключване чрез натискане
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.3 to 0.7 MPa.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене