Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting, All Metal Exterior, Elbow - ASB-D

Endurance and protection are ensured

  • Здрави и устойчиви на въздействието на околната среда - Всички външни части са изработени от метал
  • Възползвайте се от допълнителната безопасност - работа с плоска отвертка и осигурена позиция на иглата като стандарт.
  • Предимство на компактността- Височина само 27,7 mm за най-малкия модел.

И още много

  • Околна среда със заваръчни пръски, прах или UV радиация
  • Присъединителна резба: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха: от ф4 до ф12 mm и от ф5/32" до ф1/2"
  • Диапазон на работното налягане: 0,1 до 1 MPa.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.