Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher, einfacher Einstellknopf, alle Außenteile aus Metall, Winkel - ASB-D

Beständigkeit und Sicherheit sind gewährleistet

  • Robust und beständig gegen Umwelteinflüsse – Alle Außenteile aus Metall
  • Profitieren sie von zusätzlicher Sicherheit – Bedienung mit Flachschraubendreher und gesicherte Nadelposition als Standard.
  • Vorteil durch Kompaktheit - Höhe von nur 27,7 mm für das kleinste Modell.

u.v.m.

  • Umgebungen mit Schweißspritzern, Staub oder UV-Strahlung
  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm und Ø 5/32" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren