Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AS (Tamper Proof and Screwdriver Adjustable)

AS (Tamper Proof and Screwdriver Adjustable)

Използването на SMC дросели с вградени фитинги минимизира времето за монтаж, намалява височината на монтажа и позволява по-компактен дизайн на машината. Тези дросели с обратен клапан позволяват завъртане на тялото, за да осигурят лесен монтаж. Предлагани с размери на резбата от M3 до 1/2 в инчови (NPT) и метрични R (PT) и с размери на шлауха от 3,2 mm до 12 mm OD (метрични) и 1/8 до 1/2 OD (инчови) във варианти Г-образен или универсален тип (повишена гъвкавост) с дроселиране на входа или на изхода, тези дросели са проектирани да са подходящи на повечето приложения.


Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене