Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Speed Controllers, Integrated Pilot Check Valve with Residual Pressure Release Valve, With Push-lock, Horizontal – ASP New

  • Port Size: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 0.7 MPa.

Configure your product

 
Подходящ шлаух външен диаметър
Residual Pressure Release
Присъединяване
Уплътнение