Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore flusso, Regolatore di flusso, Regolatore di flusso con valvola unidirezionale servopilotata, Tipo bloccabile, Orizzontale – ASP Nuovo

  • Attacco: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 0.7 MPa.