La gamma completa di pinze pneumatiche, separatori ed EOAT di SMC è progettata appositamente per migliorare le prestazioni dei robot collaborativi (cobot) nelle attività di movimentazione e automazione dei materiali. Da precise operazioni di pick-and-place a complessi assemblaggi, i nostri prodotti soddisfano diverse applicazioni con affidabilità, adattabilità ed efficienza.
Vantaggi principali delle nostre pinze pneumatiche e separatori
I robot collaborativi necessitano di strumenti ad alta precisione per svolgere le attività in modo efficiente. Le pinze pneumatiche, i separatori e le soluzioni EOAT di SMC offrono i diversi vantaggi:
- Design compatto e leggero: ottimizzano la capacità di carico utile senza compromettere la funzionalità;
- Opzioni di montaggio versatili: compatibili con gli standard ISO 9409-1-50-4-M6 per un’integrazione senza problemi con i principali modelli di cobot;
- Efficienza energetica: progettazione pneumatica avanzata che riduce il consumo d'aria fino all'80%;
- Ampia compatibilità: Compatibili con i cobot dei principali produttori, come Universal Robots, FANUC, ABB e altri;
- Soluzioni plug-and-play: Installazione semplice con manutenzione minima.
La gamma di pinze, separatori ed EOAT di SMC
La nostra ampia gamma di prodotti garantisce la soluzione ideale per ogni applicazione:
- Pinza a 2 dita: ideale per operazioni di pick-and-place semplici, offre prestazioni precise ed affidabili per diverse applicazioni;
- Pinza angolare: progettata per applicazioni che richiedono un movimento angolare, offre flessibilità e robuste capacità di movimentazione;
- Pinza radiale: perfetta per attività che necessitano di un movimento radiale, assicura precisione e costanza;
- Pinza a 3 dita: ideale per la manipolazione di oggetti cilindrici, assicura una presa sicura ed equilibrata;
- Pinza a 4 dita: progettata per forme complesse, offre una maggiore versatilità per diverse esigenze di movimentazione;
- Separatori: i separatori di SMC assicurano una separazione precisa dei pezzi, integrandosi perfettamnente nei tuoi processi di automazione;
- Pinza pneumatica a ginocchiera: le pinze a ginocchiera mantengono la presa del pezzo anche in assenza di alimentazione d'aria, grazie al meccanismo a ginocchiera che si attiva durante la chiusura.
- Pinza magnetica: ideale per la manipolazione di materiali ferromagnetici, le nostre pinze magnetiche assicurano una presa sicura con minima manutenzione;
- Pinza pneumatica rotante: per applicazioni che richiedono un movimento rotatorio, le nostre pinze rotanti offrono un funzionamento fluido e preciso.
Applicazioni ideali per l'uso di pinze pneumatiche e soluzioni EOAT di SMC
Le pinze e le soluzioni EOAT di SMC sono essenziali in numerosi settori industriali:
Come scegliere la pinza pneumatica o la soluzione EOAT giusta per il tuo cobot?
La scelta della pinza o della soluzione EOAT ideale richiede la considerazione di diversi fattori:
- Forza di presa: determina la forza necessaria in base al peso e al materiale degli oggetti da manipolare;
- Tipo di movimento: seleziona la pinza in base al movimento richiesto (lineare, angolare, radiale, ecc.);
- Forma e dimensione dell'oggetto: associa il tipo di pinza alla forma e alla dimensione degli oggetti da movimentare;
- Ambiente operativo: assicurati che la pinza sia adatta all’ambiente di lavoro (camera bianca, temperatura, umidità, ecc.);
- Compatibilità: verifica che la soluzione EOAT sia compatibile con il modello del tuo cobot.
Scopri il nostro software di selezione delle pinze pneumatiche dedicato per configurare oggi stesso la soluzione perfetta per le tue esigenze.
SMC: il tuo partner di fiducia per soluzioni robotiche
Con oltre 60 anni di esperienza nella tecnologia pneumatica, SMC è leader nella fornitura di soluzioni robotiche di alta qualità, affidabili ed economicamente vantaggiose. Le nostre pinze e soluzioni EOAT sono sviluppate con le tecnologie più avanzate, assicurando leggerezza, efficienza e facilità di integrazione. Grazie alla nostra vasta rete di specialisti in tutta Europa e ai nostri servizi di consegna rapida, SMC è il partner ideale per tutte le tue esigenze nel settore della robotica.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la pinza o la soluzione EOAT giusta per il tuo robot collaborativo? Contatta i nostri esperti per una consulenza personalizzata.