Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LVA*AD/ND, High Purity Chemical Valve, Air Operated, Organic Solvents Compatible

  • Клапан за чисти помещения, единичен
  • Пневмоуправляем за органични разтворители
  • Работно налягане: 0 ~ 0.5 MPa
  • Температура на флуида : 0 до 100°C
  • Приложим шлаух: ф6, ф10, ф12, ф19, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Configure your product

 
Типоразмер
Тип разпределител
Тип бърза връзка
Приложим външен диаметър на шлауха
Тип резба на пилотния порт
Материал
Опция 1
Опция 2