Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Принадлежности за шлаухи

Принадлежности
Натрупването на статично електричество по време на производствения процес често води до лошо качество на производството и значително по-ниска производителност. За да помогнат за откриването и наблюдението на този естествен феномен инженерите от SMC, водещи световни експерти по автоматизация,предоставиха решение с пускането на новия електростатичен сензор IZD10 и IZE11.Първоначално разработен за работа заедно с SMC's IZS31 йонизатор, новият електростатичен сензор и сензорен монитор може точно да измерва потенциалните нива на статичното електричество преди въвеждането на каквито и да било контрамерки и важно да потвърди ефективното изпълнение на всякакви контрамерки, които са биливъведени.Понастоящем сензорът IZD10 се предлага в два варианта в зависимост от големината на заредения обект - ± 0,4 kV при 25 mm, ± 20 kV при 50 mm - с разстояние за откриване съответно между 10 до 50 mm и 25 до 75 mm.Показанията от сензора се преобразуват в 1 - 5 V изходен сигнал, който може да се види на изключително компактния 30 мм квадрат, IZE11 цифров сензорен монитор или друга апаратура за анализ надолу по веригата.Със своя цифров дисплей в червено и зелено, сензорният монитор може да бъде настроен към един от четирите различни модела на дисплея и може да бъде поръчан с NPN или PNP превключващи изходи и с 1 - 5 V или 4 - 20 mA аналогови изходни спецификации.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене