Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SS5V2-10S6, Полеви устройства със серийна комуникация: EX600 интегриран тип (I/O)

  • Tie rod base EX600 type manifold for SV2000 valves
  • Serial wiring with input/output unit
  • IP67 protection
  • Digital input/output: Max. 144 inputs/144 outputs
  • Maximum 20 stations available as standard
  • Optional DIN rail mount
  • 6 port sizes available.

Configure your product

 
Степен на защита
SI-модул
End Plate Type
SI Unit COM
I/O Unit Stations
Станции за разпределители
P, E Port Location
Управление на пилотния въздух
A, B Port Size
Монтаж